Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSG-6 |
SSG-8 |
SSG-10 |
SSG-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Épaisseur de la poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € 5.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 13 | 50 | |
15.87 € | 1 | 6 jours | M8 | 16 | 64 | ||
20.95 € 9.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10 | 20 | 70 | |
38.86 € | 1 | 6 jours | M12 | 25 | 100 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Surface polie | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Traitement de surface de la section de montage | Surface polie |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Épaisseur de la poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles