Paliers à roulements / bride ronde à épaulement / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / DCIM (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Paliers à roulements / bride ronde à épaulement / alésage cylindrique conique / circlips / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / DCIM
  • Remise sur volume
Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCIM-6000ZZ
DCIM-6001ZZ
DCIM-6002ZZ
DCIM-6005ZZ
DCIM-6006ZZ
DCIM-6007ZZ
DCIM-6008ZZ
DCIM-6200ZZ
DCIM-6201ZZ
DCIM-6202ZZ
DCIM-6204ZZ
DCIM-6205ZZ
DCIM-6206ZZ
DCIM-6900ZZ
DCIM-6901ZZ
DCIM-6902ZZ
DCIM-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

63.69 €

1 Disponible 7 jours 10103552

65.23 €

1 Disponible 7 jours 10123554

71.58 €

1 7 jours 10154562

87.27 €

1 7 jours 10256088

104.31 €

1 7 jours 10306096

135.50 €

1 7 jours 103570104

117.13 €

1 7 jours 104080114

66.39 €

1 7 jours 10104556

67.10 €

1 Disponible 7 jours 10124558

74.23 €

1 7 jours 10155066

88.08 €

1 7 jours 10206581

91.78 €

1 Disponible 7 jours 10256594

111.39 €

1 32 jours 103070104

67.76 €

1 Disponible 7 jours 10102547

71.52 €

1 7 jours 10123550

74.90 €

1 Disponible 7 jours 10153559

89.68 €

1 7 jours 10205072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Double Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Assistance technique