Paliers à roulements / bride compacte / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / BERS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BERS-6000ZZ
BERS-6001ZZ
BERS-6002ZZ
BERS-6004ZZ
BERS-6005ZZ
BERS-6006ZZ
BERS-6007ZZ
BERS-6008ZZ
BERS-6200ZZ
BERS-6201ZZ
BERS-6202ZZ
BERS-6204ZZ
BERS-6205ZZ
BERS-6206ZZ
BERS-6901ZZ
BERS-6902ZZ
BERS-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

57.28 €

1 7 jours 10101350

60.89 €

1 Disponible 7 jours 10121352

66.84 €

1 7 jours 10151460

89.08 €

1 Disponible 7 jours 10201877

101.36 €

1 8 jours 10251888

138.17 €

1 7 jours 10302096

190.89 €

1 8 jours 103521104

244.66 €

1 7 jours 104023114

61.08 €

1 Disponible 7 jours 10101454

66.95 €

1 7 jours 10121556

73.48 €

1 7 jours 10151764

92.53 €

1 Disponible 7 jours 10202081

128.44 €

1 8 jours 10252294

150.25 €

1 7 jours 103023104

64.52 €

1 7 jours 10121148

72.70 €

1 7 jours 10151257

91.53 €

1 7 jours 10201569

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type compact
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique