Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BCM (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCM-6000ZZ
BCM-6001ZZ
BCM-6002ZZ
BCM-6004ZZ
BCM-6005ZZ
BCM-6006ZZ
BCM-6007ZZ
BCM-6008ZZ
BCM-605ZZ
BCM-606ZZ
BCM-608ZZ
BCM-6200ZZ
BCM-6201ZZ
BCM-6202ZZ
BCM-6204ZZ
BCM-6205ZZ
BCM-6206ZZ
BCM-625ZZ
BCM-626ZZ
BCM-628ZZ
BCM-6900ZZ
BCM-6901ZZ
BCM-6902ZZ
BCM-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

26.69 €

1 7 jours 10101050

28.24 €

1 7 jours 10121052

26.39 €

13.72 €

1 Jour même

Stock

10151160

38.47 €

1 7 jours 10201477

38.47 €

1 7 jours 10251488

46.22 €

1 7 jours 10301596

54.56 €

1 7 jours 103516104

64.55 €

1 7 jours 104017114

21.90 €

1 7 jours 105736

23.48 €

1 7 jours 106839

22.12 €

11.06 €

1 Jour même

Stock

108945

28.06 €

1 7 jours 10101154

29.27 €

1 7 jours 10121256

32.28 €

1 7 jours 10151364

38.52 €

1 7 jours 10201681

40.60 €

1 7 jours 10251794

49.21 €

1 7 jours 103018104

21.99 €

1 7 jours 105738

24.70 €

1 7 jours 106841

22.95 €

12.39 €

1 Jour même

Stock

1081047

31.42 €

1 7 jours 1010845

31.18 €

15.59 €

1 Jour même

Stock

1012848

34.27 €

1 7 jours 1015957

34.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201169

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier à roulements
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel sans plomb

Assistance technique