Conduite jaune de flexible d'air en spirale (modèle TPS) (Numéros de référence)

Conduite jaune de flexible d'air en spirale (modèle TPS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The resilient spiral tube is oil resistant.

[Features]
· With the TE tube specification, there is a perfect balance between flexibility and resilience.
· Wide range of variations in tube size and usable range.
· Fitting changes (coupling type, screw size changes, etc.), usable range, lengthening/shortening of the straight section, color changes (see TE tube B-1) can be carried out from one unit.
· Optimal for air piping within a factory environment and has excellent oil resistance.
· Compared to TPS, the tube boasts excellent strength characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS-1003-0105Y
TPS-1005-0105Y
TPS-1008-0105Y
TPS-1203-0105Y
TPS-1205-0105Y
TPS-1208-0105Y
TPS-1210-0105Y
TPS-1603-0105Y
TPS-1605-0105Y
TPS-1608-0105Y
TPS-1610-0105Y
TPS-803-0105Y
TPS-805-0105Y
TPS-808-0105Y
TPS-810-0105Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Longueur du flexible
(mm)
Raccord standard T1

39.25 €

17.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 72500H6.5-G2FU

55.32 €

25.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 75000H6.5-G2FU

65.95 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 77500H6.5-G2FU

48.59 €

23.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

12Jusqu'à 158Jusqu'à 82500H8-G2FU

69.44 €

1 6 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 85000H8-G2FU

90.82 €

1 11 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 87500H8-G2FU

106.66 €

1 11 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 810000H8-G2FU

116.04 €

1 13 jours 16Jusqu'à 2011Jusqu'à 152500H11-4FU

117.54 €

1 13 jours 16Jusqu'à 2011Jusqu'à 155000H11-4FU

154.02 €

1 13 jours 16Jusqu'à 2011Jusqu'à 157500H11-4FU

190.41 €

1 9 jours 16Jusqu'à 2011Jusqu'à 1510000H11-4FU

35.00 €

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 52500H5-G2FU

46.06 €

21.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 55000H5-G2FU

57.10 €

25.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 57500H5-G2FU

60.83 €

1 6 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 510000H5-G2FU

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Couleur Jaune
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique