Embout d'accouplement CHS modèle B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C4P-7B
C4P-10B
C4P-13B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal A
(mm)
Zone de connexion
(mm)

2.58 €

1 11 jours 54.07

2.58 €

1 Disponible 11 jours 56.010

4.34 €

1 11 jours 6013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur flexible Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Embout Joint torique NA
Régulation du débit NA

Assistance technique