Verrouillage de douille filetée haute puissance (Numéros de référence)

Verrouillage de douille filetée haute puissance
Because of its mechanical fittings, it can be connected easily by cutting the pipe and tightening the nut. The edges of the lock ring of the high power lock engage with the pipe to provide strong connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLHPMS-25A-W

Référence pièce
SLHPMS-25A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.54 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Fonte malléable Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Nominal A 1 25
Nominal B 1 1 Matériau de tuyau applicable Acier / PVC / Polyéthylène D.E. de tuyau applicable 1(mm) 34
Type à filetage de connexion R Filetage nominal 1B (25A) Pression de service max.(MPa) 1.0
Traitement de surface Zingage à chaud (références /-W) Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Verrouillage de douille filetée haute puissance, le numéro d'article est le suivant: SLHPMS-25A-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLHPMS-25A-W.

Assistance technique