Connecteur à pression FUJI, raccord union en Y (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur à pression FUJI, raccord union en Y
  • Remise sur volume
One-touch fittings with a rotation lock ring to prevent rotation out of the tube. Union Y fitting; plastic body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6R-00UY
8R-00UY
10R-00UY
12R-00UY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.76 €

1 6 jours 6

5.12 €

1 Disponible 6 jours 8

5.46 €

1 6 jours 10

6.49 €

1 6 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Polyacétal Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y Température de fonctionnement(°C) -5::60

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique