Embout de manchon de raccordement (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YPN-4-01
YPN-4-02
YPN-6-01
YPN-6-02
YPN-8-01
YPN-8-02
YPN-8-03
YPN-10-01
YPN-10-02
YPN-10-03
YPN-10-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

3.16 €

1 Disponible 6 jours 441/8B (6A)

3.67 €

1 11 jours 441/4B (8A)

3.30 €

1 Disponible 6 jours 661/8B (6A)

3.73 €

1 11 jours 661/4B (8A)

3.66 €

1 11 jours 881/8B (6A)

3.97 €

1 11 jours 881/4B (8A)

4.45 €

1 11 jours 883/8B (10A)

4.61 €

1 11 jours 10101/8B (6A)

4.62 €

1 Disponible 6 jours 10101/4B (8A)

4.89 €

1 Disponible 16 jours 10103/8B (10A)

5.82 €

1 11 jours 10101/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. (Laiton) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords type à manchon Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre / Polybutène / Autres résines
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 1.0 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins Pression de service maximale en condition de vide(kPa) -100

Assistance technique