Roulements rigides à billes / une rangée / inoxydable / TOK BEARING (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements rigides à billes / une rangée / inoxydable / TOK BEARING
  • En promotion
  • Remise sur volume
A bearing in which stainless steel is used for the outer race, inner race and ball.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-16-SHS8-304-GN
S-26-SHS9-304-GN
S-28-SHS12-304-GN
S-28-SHS15-304-GN
SS-22-SBS2
SS-30-SBS0.5
SS-30-SBS6-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSmatériel du bouclier et de la forme D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur l
(mm)
Type à support Type de montage Partie filetée (hauteur d'assise)
(mm)
Longueur du filetage L (renvoi vers chaque type de plan)
(mm)

45.92 €

1 6 jours 10Type ouvert8164PerforationTrou de la roue interne (type standard)--

45.19 €

22.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type ouvert9268PerforationTrou de la roue interne (type standard)--

46.08 €

1 Disponible 6 jours 10Type ouvert12288PerforationTrou de la roue interne (type standard)--

46.03 €

1 Disponible 6 jours 10Type ouvert15287PerforationTrou de la roue interne (type standard)--

9.38 €

1 Disponible 6 jours 10À double blindage-227N/AArbre de vis2.08.0

15.02 €

1 Disponible 6 jours 10Type ouvert-307N/AArbre de vis0.58.0

15.06 €

1 Disponible 6 jours 10À double blindage-307N/AArbre de vis6.012.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériau course externe, course interne Acier inoxydable Type de bague externe Plat
Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 300 Spécifications / environnement Standard / Résistant à l'eau / Non-aimanté / Antirouille Direction de la charge Radial
Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique Le matériau d'une bille Acier inoxydable

Assistance technique