Roulements à billes hybrides à gorge profonde / une rangée / résistants aux produits chimiques et à la chaleur / PK / TOK BEARING (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements à billes hybrides à gorge profonde  / une rangée / résistants aux produits chimiques et à la chaleur / PK / TOK BEARING
  • Remise sur volume
[Features]
· A bearing that features superior chemical and heat resistance compared to conventional PE bearings.
· Recommended for transport equipment used in the chemical processing industry, medical equipment, semiconductor cleaning machines, and other transport equipment exposed to chemical solutions or high temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK-28-CHP12
PK-30-CHP10
PK-30-GHP10
PK-32-GHP12
PK-35-CHP15
PK-35-GHP15
PK-42-CHP20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur l
(mm)
Le matériau d'une bille

73.45 €

1 6 jours 1012288Céramique

73.47 €

1 Disponible 6 jours 1010309Céramique

73.47 €

1 Disponible 6 jours 1010309Verre

82.65 €

1 Disponible 6 jours 10123210Verre

91.80 €

1 Disponible 6 jours 10153511Céramique

91.81 €

1 Disponible 6 jours 10153511Verre

98.60 €

1 6 jours 10204212Céramique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériau course externe, course interne PEEK matériel du bouclier et de la forme À double blindage
Type de bague externe Plat Spécifications / environnement Standard / Résistance à la chaleur / Non-aimanté / Antirouille Direction de la charge Radial
Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique Type à support N/A
Type de montage Trou de la roue interne (type standard) Méthode d'usinage Usinage

Assistance technique