Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 114 (pour modèles E14 / Z14 / 14) (Numéros de référence)

Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 114 (pour modèles E14 / Z14 / 14)
This is a peripheral part for energy chains. Please select with a body from the same series.
The image is of the main unit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

114.2.12PZ

Référence pièce
114.2.12PZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.21 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Composants associés Caractéristiques Standard Nombre de peignes(pc) 3
Taille A (pas de montage)(mm) 10 Taille B (largeur totale)(mm) 36.3 Constitution Avec serre-câble de type peigne, 1 jeu
Chaînes énergétiques applicables Pour type E14 / Z14, Type 14

Vous vous trouvez sur la page de Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 114 (pour modèles E14 / Z14 / 14), le numéro d'article est le suivant: 114.2.12PZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 114.2.12PZ.

Assistance technique