Vis en plastique (PEEK / bouchon à vis conique avec tête à six pans creux)_SPE-R【1-5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis en plastique  (PEEK / bouchon à vis conique avec tête à six pans creux)_SPE-R
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent chemical resistance. Excels in heat resistance and water resistance, and maintains high heat resistance and mechanical strength.

[Features]
• PEEK* is a thermoplastic super-engineering plastic offering excellent physical and chemical characteristics.
• Excellent chemical resistance.
• Virtually unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrogen fluoride.
• Product has superior heat resistance and water resistance properties and will maintain its strength in high temperatures.
• The product excels in abrasion resistance, shock resistance, and fatigue resistance.
• Heat resistance temperature: 180°C (UL certified temperature).
• Excellent flame retardancy that meets V-0 of UL standard 94.
• Suitable for chemical resistant applications such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed circuit board etching equipment, metal surface treatment facilities and chemical plants.
• Suitable for heat resistant applications such as hot water pumps and chemical pumps.
• Suitable for electrical and electronic fields such as transformers, and computer equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPE-1-R
SPE-1-R-VA
SPE-2-R
SPE-2-R-VA
SPE-3-R
SPE-3-R-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Paquet / Var Longueur
(mm)
Quantité par unité d'emballage
(pièce)

30.47 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/8B (6A)Paquet85

6.72 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)Faible quantité81

41.58 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1/4B (8A)Paquet115

8.75 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)Faible quantité111

46.93 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/8B (10A)Paquet125

7.84 €

3.92 €

1 Jour même

Stock

3/8B (10A)Faible quantité121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau PEEK Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau / Produit chimique
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique