Rails de glissière (serrure automatique pour borne sectionnable) (RS27S-A) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rails de glissière (serrure automatique pour borne sectionnable) (RS27S-A)
  • En promotion
  • Remise sur volume
High precision and smooth ball bearing slide rail. Auto-disconnect type (rail width 27 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS27S-200A
RS27S-250A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse Lt
(mm)
Longueur du rail Ls
(mm)
Charge nominale (N / paire)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)

15.17 €

7.74 €

1 Jour même

Stock

10116200260Jusqu'à 150

17.57 €

1 Disponible 8 jours 10152250240Jusqu'à 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Acier Nombre d'étage du rail 2
Hauteur(mm) 9.5 Largeur(mm) 27 Traitement de surface du rail Traitement chromé brillant
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 300 Mécanisme de verrouillage NA Retrait et réinsertion Possible

Assistance technique