Pied de nivellement FDM / FDF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pied de nivellement FDM / FDF
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A leveling foot in which the screw and pad are made of steel.
· FDM: male thread and FDF: female thread.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· There are products that include a Delrin* cap (FDM-KS/EDE-KS) and products that include a Santoprene** cap (FDM-KR/FDF-KR).
· Material and finish: Screw/pad: SUS22L, trivalent chromate finish.
· Lock nut: S45C, trivalent chromate finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDF-25-M8
FDF-32-M10
FDF-40-M12
FDF-50-M12
FDF-60-M16
FDM-25-M8X40
FDM-25-M8X63
FDM-32-M10X50
FDM-32-M10X80
FDM-40-M12X63
FDM-40-M12X100
FDM-60-M16X80
FDM-60-M16X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage Lm
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

20.87 €

1 9 jours 1025--48

24.35 €

1 Disponible 9 jours 1032--510

28.88 €

1 9 jours 1040--612

37.33 €

1 9 jours 1050--712

55.98 €

1 6 jours 1060--8.516

21.76 €

1 6 jours 1025144048

26.11 €

1 Disponible 6 jours 1025146348

26.75 €

1 Disponible 6 jours 10322350510

31.45 €

1 24 jours 10322380510

33.32 €

1 9 jours 10403363612

38.50 €

1 Disponible 6 jours 104033100612

50.65 €

24.31 €

1 Jour même

Stock

106062808.516

53.68 €

25.77 €

1 Jour même

Stock

1060621258.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Angle d'oscillation θ(deg) 30
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage EN 1.0715 équiv. Traitement de surface du filetage Chrome trivalent
Matériau du corps EN 1.0715 équiv. Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent Propriétés Standard
Mécanisme pivotant Disponible

Assistance technique