Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HCS-52XR10-A |
HCS-52XR10-D |
HCS-62XR10-A |
HCS-62XR10-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Poignée | Poignée, type | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 52 | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 22 | |
60.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 52 | Disponible | Type de rotation | Nylon | NA | 22 | ||
57.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 62 | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 25 | ||
54.43 € 28.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 62 | Disponible | Type de rotation | Nylon | NA | 25 |
Loading...
Type à volant | Plein | Poignée, matériau | Aluminium | Section de montage, usinage de trou | Trou rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, surface | Aluminium anodisé noir | Épaisseur de la poignée(mm) | 23 | Diamètre de trou rond(mm) | 10 |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Poignée
Poignée, type
Matériau de la poignée
Surface de la poignée
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles