Bouton en plastique à 5 branches KA / KB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA-40
KA-50
KA-60
KA-60B
KB-40
KB-50
KB-60
KB-60B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Matériau de la section de montage Finition de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

8.89 €

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM814NA--Chrome trivalent4030

12.20 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM814NA--Chrome trivalent5036

12.56 €

6.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM1018NA--Chrome trivalent6044

18.63 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM1225NA--Chrome trivalent6044

8.23 €

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM816-Trou borgneLaitonNA4030

10.35 €

1 6 jours 10Filetage femelleM816-Trou borgneLaitonNA5036

10.91 €

5.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM1020-Trou borgneLaitonNA6044

16.46 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1225-Trou borgneLaitonNA6044

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à forme polygonale Bouton pentagonal Fonction supplémentaire NA
Matériau du bouton Résine de phénol Finition du bouton NA

Assistance technique