Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KSP-20XR5 |
KSP-25XR6 |
KSP-32XR8 |
KSP-32XR10 |
KSP-40XR12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € 3.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 13 | 20 | 18 | |
7.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 16 | 25 | 22.5 | ||
7.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 15 | 32 | 29 | ||
7.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 20 | 32 | 29 | ||
10.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 23 | 40 | 37 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Ajustement forcé | Type à forme ronde | Bille |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Matériau du bouton | Résine de phénol |
Finition du bouton | NA | Matériau de la section de montage | Acier à ressort | Finition de la section de montage | NA |
Couleur du corps principal | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles