Modèle à faible friction, ouverture / fermeture à rabat, série SP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle à faible friction, ouverture / fermeture à rabat, série SP
Reduced wear on housed items such as electric wires and air hoses. Mounting brackets sold separately. Please note in advance.

[Features]
· Low friction, low noise, flap open-close type
· Reduced wear on housed items such as electric wires and air hoses.
· Excellent durability.
· Special plastic used for noise reduction.
· There are 16 mounting variations with one type of mounting bracket for both the moving end and the fixed end.
· (except for the SP55, SP80 series).
· SP45/55/80 series products also feature open/close internal flaps.
· SP45, full cover type selectable for the 55 series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP1520-R30-1
SP1520-R30-2
SP1520-R30-3
SP1520-R30-4
SP1520-R30-5
SP1520-R30-6
SP1520-R30-7
SP1520-R30-8
SP1520-R30-9
SP1520-R30-10
SP1520-R30-11
SP1520-R30-12
SP1520-R30-13
SP1520-R30-14
SP1520-R30-15
SP1520-R30-16
SP1520-R30-17
SP1520-R30-18
SP1520-R30-19
SP1520-R30-20
SP1520-R30-21
SP1520-R30-22
SP1520-R30-23
SP1520-R30-24
SP1520-R30-25
SP1520-R30-26
SP1520-R30-27
SP1520-R30-28
SP1520-R30-29
SP1520-R30-30
SP1520-R30-31
SP1520-R30-32
SP1520-R30-33
SP1520-R30-34
SP1520-R30-35
SP1520-R30-36
SP1520-R30-37
SP1520-R30-38
SP1520-R30-39
SP1520-R30-40
SP1520-R30-41
SP1520-R30-42
SP1520-R30-43
SP1520-R30-44
SP1520-R30-45
SP1520-R30-46
SP1520-R30-47
SP1520-R30-48
SP1520-R30-49
SP1520-R30-50
SP1520-R50-1
SP1520-R50-2
SP1520-R50-3
SP1520-R50-4
SP1520-R50-5
SP1520-R50-6
SP1520-R50-7
SP1520-R50-8
SP1520-R50-9
SP1520-R50-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur intérieure H1
(mm)
Largeur interne W1
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Max. D.E. du câble Dp
(Ø)
Pas P
(mm)
Nombre de maillons

1.71 €

1 6 jours 1015203012251

3.42 €

1 6 jours 1015203012252

5.15 €

1 6 jours 1015203012253

6.86 €

1 6 jours 1015203012254

8.57 €

1 6 jours 1015203012255

10.30 €

1 6 jours 1015203012256

12.01 €

1 6 jours 1015203012257

13.73 €

1 6 jours 1015203012258

15.45 €

1 6 jours 1015203012259

17.44 €

1 6 jours 10152030122510

19.17 €

1 6 jours 10152030122511

20.88 €

1 6 jours 10152030122512

22.60 €

1 6 jours 10152030122513

24.32 €

1 6 jours 10152030122514

26.03 €

1 6 jours 10152030122515

27.76 €

1 6 jours 10152030122516

29.47 €

1 6 jours 10152030122517

31.19 €

1 6 jours 10152030122518

32.91 €

1 6 jours 10152030122519

34.91 €

1 6 jours 10152030122520

36.63 €

1 6 jours 10152030122521

38.34 €

1 6 jours 10152030122522

40.06 €

1 6 jours 10152030122523

41.78 €

1 6 jours 10152030122524

43.50 €

1 6 jours 10152030122525

45.21 €

1 6 jours 10152030122526

46.93 €

1 6 jours 10152030122527

48.65 €

1 6 jours 10152030122528

50.36 €

1 6 jours 10152030122529

52.37 €

1 6 jours 10152030122530

54.08 €

1 6 jours 10152030122531

55.80 €

1 6 jours 10152030122532

57.52 €

1 6 jours 10152030122533

59.24 €

1 6 jours 10152030122534

60.96 €

1 6 jours 10152030122535

62.67 €

1 6 jours 10152030122536

64.39 €

1 6 jours 10152030122537

66.11 €

1 6 jours 10152030122538

67.82 €

1 6 jours 10152030122539

69.83 €

1 6 jours 10152030122540

71.54 €

1 6 jours 10152030122541

73.26 €

1 6 jours 10152030122542

74.98 €

1 6 jours 10152030122543

76.69 €

1 6 jours 10152030122544

78.42 €

1 6 jours 10152030122545

80.13 €

1 6 jours 10152030122546

81.84 €

1 6 jours 10152030122547

83.57 €

1 6 jours 10152030122548

85.28 €

1 6 jours 10152030122549

87.29 €

1 6 jours 10152030122550

2.46 €

1 6 jours 1015205012251

4.92 €

1 6 jours 1015205012252

7.38 €

1 6 jours 1015205012253

9.84 €

1 6 jours 1015205012254

12.29 €

1 6 jours 1015205012255

14.77 €

1 6 jours 1015205012256

17.23 €

1 6 jours 1015205012257

19.69 €

1 6 jours 1015205012258

22.14 €

1 6 jours 1015205012259

16.92 €

1 6 jours 10152050122510

Loading...

Informations de base

Type Rectangulaire Type de couvercle Standard Propriétés Faible friction / Haute durabilité
Numéro de séparation interne du support NA Vitesse de fonctionnement(m/s) 3 Surface d'insertion de câble Surface de circonférence externe
Type à insertion de câble Fermoir (ouverture et fermeture) Type à mouvement Mouvement à deux dimensions Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:80::
Matériau de support Résine Couleur d'aspect Noir

Assistance technique