Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VRL50-010108 |
VRL100-020212 |
VRL200-030216 |
VRL200-040216 |
VRL300-030216 |
VRL300-040216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Débit d'aspiration (l/min) | Côté accouplements à simple pression de l'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.32 € | 1 | 11 jours | 50 | R1 / 8 | R1 / 8 | 50 | φ8 | ||
85.03 € | 1 | 11 jours | 100 | R1 / 4 | R1 / 4 | 100 | φ12 | ||
106.96 € | 1 | 11 jours | 200 | R3 / 8 | R1 / 4 | 200 | φ16 | ||
107.07 € | 1 | 11 jours | 200 | R1 / 2 | R1 / 4 | 200 | φ16 | ||
126.24 € | 1 | 11 jours | 300 | R3 / 8 | R1 / 4 | 300 | φ16 | ||
126.35 € | 1 | 11 jours | 300 | R1 / 2 | R1 / 4 | 300 | φ16 |
Loading...
Type | Type soufflage à bague, droit D | Fonction supplémentaire | Vanne pour génération de vide | Vide limite(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Forme du port de connexion d'échappement | Accouplement à simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air
Débit d'aspiration(l/min)
Côté accouplements à simple pression de l'échappement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles