Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VCH03-M53 |
VCH03-M54 |
VCH04-M53 |
VCH04-M54 |
VCH05-M64 |
VCL03-M53 |
VCL03-M54 |
VCL04-M53 |
VCL04-M54 |
VCL05-M64 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | 11 jours | -90 | 4.5 | M5 | φ3 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.30 € 9.86 € | 1 |
Jour même
Stock | -90 | 4.5 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
18.49 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M5 | φ3 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
18.49 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
16.57 € | 1 | 13 jours | -90 | 11.5 | M6 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
18.49 € | 1 | 11 jours | -66 | 4.5 | M5 | φ3 | Forme débit élevé | 4 | 0,3mm | ||
18.49 € | 1 | 11 jours | -66 | 4.5 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 4 | 0,3mm | ||
18.49 € | 1 | 11 jours | -66 | 8 | M5 | φ3 | Forme débit élevé | 7.5 | 0,4mm | ||
18.49 € | 1 | 11 jours | -66 | 8 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 7.5 | 0,4mm | ||
16.57 € | 1 | 13 jours | -66 | 11.5 | M6 | φ4 | Forme débit élevé | 11 | 0.5mm |
Loading...
Type | Montage direct sur tampon, droit | Fonction supplémentaire | Silencieux | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles