Tampons butée caoutchouc-métal / forme bloc / plaque de fond, trous traversants / Éléments de tige en élastomère / ROSTA ESL / MIKI PULLEY (Numéros de référence)

Tampons butée caoutchouc-métal / forme bloc / plaque de fond, trous traversants / Éléments de tige en élastomère / ROSTA ESL / MIKI PULLEY
  • Remise sur volume
Vibration-proof mechanism for devices. For medium frequency range at natural frequencies from 4.5 to 11 Hz.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESL-15
ESL-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Plage de charge applicable
(N)
Largeur
(mm)

171.32 €

1 Disponible 18 jours 1054490~40090.5

212.72 €

1 18 jours 106560300~1200110.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Application Isolation amortissement des vibrations Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type de connexion Trou rond Matériau antivibrations Caoutchouc naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::80
Couleur Bleu

Assistance technique