Unités de suspension Rosta DR-A (Numéros de référence)

Unités de suspension Rosta DR-A
  • Remise sur volume
Multi-purpose shock absorber that offers three functions: spring, damper, and bearing. DR-A uses steel and aluminum alloy for the outer and inner shells, respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DR-A-15X25
DR-A-15X40
DR-A-27X40
DR-A-27X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension A
(mm)
Dimension L
(mm)

60.50 €

1 23 jours 102725

69.25 €

1 Disponible 23 jours 102740

102.16 €

1 Disponible 23 jours 104540

122.72 €

1 Disponible 6 jours 104560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Spécifications Corps principal de l'unité de suspension Matériau de la coque extérieure Pilier polygonal en acier
Matériaux de la coque interne Trou de montage en aluminium Angle de torsion admissible(deg) 30

Assistance technique