Pour les raccords en T des raccords SUS316 résistant à la corrosion (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSE4
SSE10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

31.39 €

1 6 jours 4

60.33 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Application Pour les milieux agressifs / corrosifs / Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T
Température de fonctionnement(°C) -15::120 Spécifications du lot Spécifications de lot standard Spécifications du lubrifiant Spécifications, sans lubrification

Assistance technique