Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord de traversée en laiton sans couvercle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord de traversée en laiton sans couvercle
  • En promotion
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KM4-1
KM4-1-F
KM6-1
KM6-1-F
KM8-1
KM8-1-F
KM10-1
KM10-1-F
KM12-1
KM12-1-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

6.92 €

10 13 jours 0~10044

6.26 €

10 13 jours 0~12044

8.61 €

10 6 jours 0~10066

7.10 €

10 13 jours 0~12066

10.15 €

5.18 €

10 Jour même

Stock

0~10088

8.84 €

10 13 jours 0~12088

15.97 €

10 13 jours 0~1001010

12.90 €

10 13 jours 0~1201010

23.22 €

10 13 jours 0~1001212

26.97 €

10 13 jours 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Raccord union, diam. identique Raccord-union de séparation

Assistance technique