Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union droit en laiton sans couvercle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union droit en laiton sans couvercle
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KU4-1
KU4-1-F
KU6-1
KU6-1-F
KU8-1
KU8-1-F
KU10-1
KU10-1-F
KU12-1
KU12-1-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

4.42 €

1 6 jours 0~10044

6.26 €

10 13 jours 0~12044

6.21 €

1 6 jours 0~10066

5.56 €

10 13 jours 0~12066

5.15 €

10 13 jours 0~10088

6.49 €

10 13 jours 0~12088

6.75 €

10 13 jours 0~1001010

8.96 €

10 13 jours 0~1201010

9.17 €

10 13 jours 0~1001212

12.93 €

10 13 jours 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Raccord union, diam. identique Raccord-union droit

Assistance technique