Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, croix B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, croix B
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PZB1/2-3/8
PZB3/8-5/16
PZB5/16-1/4
PZB8-6
PZB10-8W
PZB12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Couleur d'aspect

13.31 €

10 12 jours -12.79.53Spécifications standard

10.18 €

10 12 jours -9.537.94Spécifications standard

8.36 €

10 12 jours -7.946.35Spécifications standard

6.38 €

1 Disponible 6 jours 1086Spécifications standard

8.11 €

10 12 jours -108Spécification gris clair

13.40 €

10 12 jours -1210Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. différent Croix B Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique