Galets suiveurs avec outil de retenue (modèle RNAB) (Numéros de référence)

Galets suiveurs avec outil de retenue (modèle RNAB)
  • Remise sur volume
A bearing for eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers, cam roller and pressure rollers with an outer ring mechanism that rotates on an axis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RNAB2/8

Référence pièce
RNAB2/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

28.14 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Galet suiveur Type de rouleau Bague externe sphérique D.E. du rouleau D(Ø) 24
Largeur du rouleau C(mm) 9.8 Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm) 12 Matériau Acier au carbone
Type à galet suiveur Type non-séparé Normes de taille Système métrique Arbre NA
Méthode de guidage des rouleaux Monté sur support Bague interne NA Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(kN) 5.2
Capacité de charge statique de base(N)(kN) 6.4 Vitesse de rotation admissible(tr/min) 12000

Vous vous trouvez sur la page de Galets suiveurs avec outil de retenue (modèle RNAB), le numéro d'article est le suivant: RNAB2/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RNAB2/8.

Assistance technique