Modèle de fixation murale à pince de serrage fermée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle de fixation murale à pince de serrage fermée
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· Floating type can use the work stopper more effectively and prevents damages with thrust.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHM08ABK
CHM11ABK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'ouverture de griffe A1
(deg)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)

100.19 €

1 11 jours 200.080.08

116.45 €

1 13 jours 160.200.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type oscillant inséré Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Cylindrique Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement ouvert) Angle de fermeture de griffe A2(deg) 9
Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Forme du support de montage Type à montage sur panneau Forme du doigt de préhension Méthode de montage à 1 vis et alignement R

Assistance technique