Roulettes antistatiques pivotantes, série STM avec butée (roues en caoutchouc antistatique) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes antistatiques pivotantes, série STM avec butée (roues en caoutchouc antistatique)
[Features]
· A caster with swivel stopper that includes an anti-static rubber wheel.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.
· Prevents electrostatic damage to the transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STM-75VAES-2
STM-150VSES-2
STM-200VSES-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu

29.57 €

1 40 jours 1010035.01~80.0080Trou rond636381817532Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine82-

72.98 €

1 6 jours 10198140.01~220.00200Trou long87(93)87(93)12012015042Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine12887-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

116.28 €

1 8 jours 10250220.01~320.00250Trou long105(115)105(115)14014020045Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue Disponible Type à butée S-2

Assistance technique