Roulettes antistatiques pivotantes, série STC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes antistatiques pivotantes, série STC
A swivel caster with an anti-static rubber wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

[Features]
· A rubber tire with elasticity and does not damage floors.
· In addition, it has the same level of oil resistance, abrasion resistance, and aging resistance as common rubber wheels.
· Powders and liquid substances are used to provide electrostatic performance, meaning that there are no grounding irregularities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STC-65EME
STC-125CBCE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

15.16 €

1 8 jours 108535.01~80.0050Trou rond554270586525Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60-NA

44.80 €

1 60 jours 10165140.01~220.00150Trou long75(80)75(80)10210212538Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine10175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique