Roulettes industrielles pivotantes, série SSC avec butée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles pivotantes, série SSC avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSC-65EMS-1-M16
SSC-75EMS-1-M16
SSC-100NBS-2-M20
SSC-100VNS-2-M20
SSC-125CBCS-2-M20
SSC-125NBNS-2-M20
SSC-150CNCS-2-M20
SSC-150NBS-2-M20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue Type à butée

10.77 €

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

108935.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M16] M16XP2.06525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical74NAS-1

15.98 €

1 6 jours 109735.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M16] M16XP2.07525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical74NAS-1

46.87 €

1 6 jours 1013480.01~140.00120[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M20] M20XP2.510029Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical98DisponibleS-2

28.93 €

1 6 jours 1013480.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical98NAS-2

59.69 €

1 6 jours 10168140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.512538Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical118DisponibleS-2

65.08 €

1 6 jours 10168140.01~220.00150[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M20] M20XP2.512535Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical118DisponibleS-2

62.64 €

1 8 jours 10194140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.515040Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical122NAS-2

66.37 €

1 15 jours 10194140.01~220.00160[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M20] M20XP2.515035Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical122DisponibleS-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique