Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SMO (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMO-75BM-M16
SMO-75MM-M16
SMO-75MM-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(daN)
Diam. de filetage Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue

24.76 €

1 6 jours 1060[M16] M16XP2.025Disponible

23.42 €

1 11 jours 1055[M16] M16XP2.020NA

21.04 €

1 11 jours 1055[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2020NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 105 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc, gris Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine
Rayon de pivotement(mm) 72 Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique