Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GM avec butée (Numéros de référence)

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GM avec butée
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GM-75EMS-2
GM-75MMS-2
GM-75NTBS-2
GM-100MMS-2
GM-100NTBS-2
GM-100TPS-2
GM-100UMS-2
GM-125BMS-2
GM-125MMS-2
GM-125VMS-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

26.86 €

1 8 jours 109935.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA752588NA

26.25 €

1 6 jours 109935.01~80.0055[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA752088NA

30.47 €

1 Disponible 8 jours 109935.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile752788Disponible

32.98 €

1 6 jours 1012935.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA1002289NA

36.76 €

1 6 jours 1012835.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile1002789Disponible

32.74 €

1 Disponible 8 jours 1012835.01~80.0060ÉlastomèreNA1002789NA

35.00 €

1 8 jours 1012835.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile1002589NA

55.84 €

1 8 jours 1016380.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA12525120Disponible

49.61 €

1 8 jours 1016380.01~140.0090[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA12625120NA

58.29 €

1 10 jours 1016380.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA12531120NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Diam. de l'arbre T(Ø) 22 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine Catégorie de charge Charge moyenne
Type à butée S-2

Assistance technique