Roulettes design pivotantes, série TNS (Numéros de référence)

Roulettes design pivotantes, série TNS
A swivel caster.

[Features]
· The main body color of the 75 mm to 120 mm products is gray, and the wheels wrapped in dark gray urethane.
· The swivel part of the 75 mm to 120 mm products include a bearing.
· The shape of the stopper pedal on the TNS type differs depending on the size.
· The 40 mm product can use the small caster receiver, and the 50 mm and 60 mm products can use the large caster receiver.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNS-50-M8
TNS-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

8.19 €

1 6 jours 105835.01~80.0060[Nylon] Nylon, noirNA[M8] M8 x 1.25504439Charge légère

37.18 €

1 6 jours 1012580.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile[M12(P1.75)] M12×P1.751007278Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée NA Matériau du raccord Résine
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Roulements de roue NA

Assistance technique