Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-SM, avec butée (Numéros de référence)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-SM, avec butée
A swivel caster made of stainless steel that includes a stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-SM-75EMS-2-M12
SU-SM-75NMS-2-M12
SU-SM-75TPS-2-M12
SU-SM-100NMS-2-M12
SU-SM-100RLS-2-M12
SU-SM-100TPS-2-M12
SU-SM-100UMS-2-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

62.06 €

1 11 jours 109960[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA752589

67.65 €

1 11 jours 109965[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile752589

59.98 €

1 8 jours 109950ÉlastomèreNA752789

73.00 €

1 10 jours 1012365[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile1002592

76.92 €

1 11 jours 1012365[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA1002592

64.19 €

1 8 jours 1012360ÉlastomèreNA1002792

78.76 €

1 11 jours 1012365[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile1002592

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau du raccord Acier inoxydable Diam. de filetage M12×P1.75 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA Type à butée S-2

Assistance technique