Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU-SEL-65NL-M12 |
SU-SEL-65RL-M12 |
SU-SEL-75NL-M12 |
SU-SEL-75RL-M12 |
SU-SEL-75TP-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 65 | 60 | ||
20.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 85 | ~35.00 | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 65 | 60 | ||
21.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 75 | 70 | ||
22.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 75 | 70 | ||
17.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | Élastomère | NA | 75 | 70 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de filetage | M12×P1.75 | Largeur de roue B(mm) | 20 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles