Engrenages d'équerre B-LOCK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages d'équerre B-LOCK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Miter gear with fastening mechanism. Keyway slot and other machining for shaft not required, making adjustments easy during assembly.
Module 0.8/ 1.0 / 1.5 / 2.0. Excellent corrosion resistance SUS304, S45C series.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML1SU20-2106
ML1SU30-2808
ML1.5SU20-3010
ML1.5SU25-3412
ML2SU20-3715
ML80SU20-1605
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Vis Longueur de moyeu lh

66.81 €

1 Disponible 6 jours 101204.36M39

64.49 €

32.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

101306.28M411

86.87 €

1 8 jours 101.5206.810M412

105.60 €

1 8 jours 101.5257.512M512.5

121.35 €

1 Disponible 6 jours 102208.515M514

64.52 €

1 6 jours 100.8203.75M2.57.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de vitesse 1 Matériau Acier inoxydable
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface NA Précision(*Nouveau JIS) Classe 4 Tolérance de l'alésage de l'arbre H8
Logement de clavette (largeur × profondeur) NA Produit avec avant-trous, produit fini Produit fini Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique