Joints Uni-Pla fins (pour série de tuyaux de différentes tailles hétéro) (Numéros de référence)

Joints Uni-Pla fins (pour série de tuyaux de différentes tailles hétéro)
[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.
· A plastic joint dedicated for orthogonally connecting standard pipes (ø27.5) and slim pipes (ø19) which are freely assembled or disassembled by nuts and bolts fixing method.
· Optimal for low-load applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VNJ-1BK

Référence pièce
VNJ-1BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.03 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord en plastique Type de joint Milieu Type de raccord intermédiaire Type T (1 sens traversant)
Méthode de montage Type de serrage, fixation à boulon Environnement de fonctionnement Standard Matériau Résine PBT
Couleur Noir Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 19 Spécifications Possibilité de raccordement à φ27.5

Vous vous trouvez sur la page de Joints Uni-Pla fins (pour série de tuyaux de différentes tailles hétéro), le numéro d'article est le suivant: VNJ-1BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VNJ-1BK.

Assistance technique