Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / inoxydable / économique / MISUMI (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / inoxydable / économique / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Petit / gorge profonde / double flasque / en inox:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
CSB696ZZ
Référence piècedDBr
(min.)
Point de contrôle des produits C-VALUE
Capacité de charge de base
Vitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g)
(référence)
Prix unitaire
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
Cr (dynamique) NCor (statique) N
C-SB682ZZ252.30.0810028850002.73.90.080.17 
C-SB692ZZ630.15197557500034.80.150.38
C-SB602ZZ73.522971600003.25.80.58 
C-SB682AZZ2.562.60.0812441710003.74.90.080.29 
C-SB692AZZ73.50.1522971630003.855.650.150.55 
C-SB673ZZ362.50.112541710003.65.40.080.2 
C-SB683ZZ730.123172630003.95.80.10.45 
C-SB693ZZ840.15332101600004.26.80.150.83 
C-SB603ZZ950.15339105560004.27.80.151.45 
C-SB623ZZ1040.15375122500008.81.66 
C-SB633ZZ1350.2773271400004.611.40.23.33 
C-SB674ZZ472.50.115260600004.66.40.080.28 
C-SB684ZZ940.13811255300057.80.11.01
C-SB694ZZ110.15424154480005.29.80.151.75 
C-SB604ZZ120.2569193480005.610.40.22.29 
C-SB624ZZ135773270400005.611.40.23.04 
C-SB634ZZ160.3797292360006140.35.21 
C-SB675ZZ582.50.112250530005.87.40.10.34
C-SB685ZZ1150.15424157450006.29.80.21.96
C-SB695ZZ1340.2641241430006.611.42.5 
C-SB605ZZ1457732824000012.43.48 
C-SB625ZZ160.31029375360007140.34.86
C-SB635ZZ1961390495320007178.34
C-SB676ZZ61030.1277122450007.049.30.10.68
C-SB686ZZ1350.1564324640000711.80.22.69
C-SB696ZZ150.2797293400007.613.43.72 
C-SB606ZZ1760.31344467380008150.36.08
C-SB626ZZ19139049632000177.94 
C-SB636ZZ22719837963000082014.5 
C-SB678ZZ8123.50.1304153400009.0511.330.10.97 
C-SB688ZZ1650.2958398360009.614.40.24.02
C-SB698ZZ1960.313315103600010170.37.18
C-SB608ZZ2271959772340002012
C-SB628ZZ2481983796280002217 
C-SB638ZZ2892715111028000102630.3 
kgf=Nx0.101972
Point de contrôle des produits C-VALUE
D.I. d (mm)Jeu de produits similaires MISUMI (µm)Jeu de produits C-VALUE (µm)
Sup.ou inférieurMin.Max.Min.Max.
10 uniquement213418
1018318623
1824520825
2430520825

Ce produit est un produit C-VALUE. Pour une description détaillée des produits C-VALUE, voir P.987. Pour des produits similaires à ce produit, voir la page de gauche.
• C'est un produit conçu exclusivement pour les applications à charge légère, à vitesses intermédiaire et faible et à précision de rotation moyenne.
• S'assurer de lire le point de contrôle des produits C-VALUE et avant d'utiliser ce produit. Le jeu interne et la capacité de charge de ce produit sont différents de ceux de produits similaires standard.
• Ne pas utiliser dans des zones à forte charge, à vitesse élevée ou exigeant une grande précision de rotation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-SB602ZZ
C-SB603ZZ
C-SB604ZZ
C-SB605ZZ
C-SB606ZZ
C-SB608ZZ
C-SB623ZZ
C-SB624ZZ
C-SB625ZZ
C-SB626ZZ
C-SB628ZZ
C-SB633ZZ
C-SB634ZZ
C-SB635ZZ
C-SB636ZZ
C-SB638ZZ
C-SB673ZZ
C-SB674ZZ
C-SB675ZZ
C-SB676ZZ
C-SB678ZZ
C-SB682AZZ
C-SB682ZZ
C-SB683ZZ
C-SB684ZZ
C-SB685ZZ
C-SB686ZZ
C-SB688ZZ
C-SB692AZZ
C-SB692ZZ
C-SB693ZZ
C-SB694ZZ
C-SB695ZZ
C-SB696ZZ
C-SB698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

2.65 €

1 Disponible 5 jours 273.52296000071

2.41 €

1 Disponible 5 jours 39533956000105

2.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

412456948000193

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

514577340000282

3.09 €

1 Disponible 5 jours 6176134438000467

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

8227195934000772

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

310437550000122

2.80 €

1 Disponible 5 jours 413577340000270

3.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

5165102936000375

2.41 €

1 Disponible 5 jours 6196139032000496

4.45 €

1 Disponible 5 jours 8248198328000796

2.56 €

1 Disponible 5 jours 313577340000271

2.41 €

0.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

416579736000292

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

5196139032000495

5.28 €

1 Disponible 5 jours 6227198330000796

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

82892715280001110

4.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

362.51257100041

2.41 €

1 Disponible 5 jours 472.51526000060

3.18 €

1 Disponible 5 jours 582.51225300050

3.09 €

1 Disponible 5 jours 610327745000122

3.93 €

1 Disponible 5 jours 8123.530440000153

3.34 €

1 Disponible 5 jours 2.562.61247100041

5.06 €

1 Disponible 5 jours 252.31008500028

1.97 €

1 Disponible 5 jours 3732316300072

2.41 €

1 Disponible 5 jours 49438153000125

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

511542445000157

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

613564340000246

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

816595836000398

2.95 €

1 Disponible 5 jours 2.573.52296300071

2.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

2631977500055

2.80 €

1 Disponible 5 jours 38433260000101

1.59 €

1 Disponible 5 jours 411442448000154

2.80 €

1 Disponible 5 jours 513464143000241

2.19 €

1 Disponible 5 jours 615579740000293

3.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

8196133136000510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Assistance technique