Roulements à billes / à une rangée / deux couvercles / ZZ / bride sur la bague extérieure / à coût réduit / acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements à billes / à une rangée / deux couvercles / ZZ / bride sur la bague extérieure / à coût réduit / acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Produit Economique] petit / gorge profonde / Double flasque à bride / billes en acier:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
CSFL673ZZ
Référence piècedDBD1Cr
(min.)
Point de contrôle des produits C-VALUE
Capacité de charge de base
Vitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g)
(référence)
Prix unitaire
Ds
(min.)
R
(max.)
Cr (dynamique) NCor (statique) N
C-SFL682ZZ252.36.10.60.08100 28 850002.70.080.22 
C-SFL692ZZ637.50.80.15197 55 7500030.150.48 
C-SFL602ZZ73.58.50.9230 71 600003.20.71 
C-SFL682AZZ2.562.67.10.80.08125 41 710003.70.080.36 
C-SFL692AZZ73.58.50.90.15230 71 630003.850.150.68
C-SFL673ZZ362.57.20.60.1124 41 710003.60.080.33 
C-SFL683ZZ738.10.8232 73 630003.90.10.53 
C-SFL693ZZ849.50.90.15332 101 600004.20.150.97 
C-SFL603ZZ9510.51340 106 560001.63 
C-SFL623ZZ10411.51375 123 500001.86
C-SFL674ZZ472.58.20.60.1152 60 600004.60.080.35 
C-SFL684ZZ9410.31381 125 5300050.11.14 
C-SFL694ZZ1112.510.15382 127 480005.20.151.96
C-SFL604ZZ1213.50.2569 193 480005.60.22.53 
C-SFL624ZZ13515774 272 400003.53
C-SFL675ZZ582.59.20.60.08130 50 530000.080.41 
C-SFL685ZZ11512.510.15425 158 450006.20.152.18 
C-SFL695ZZ134150.2641 241 430006.60.22.84 
C-SFL605ZZ14516774 283 400003.85 
C-SFL625ZZ16180.31,028 375 360007.70.35.3
C-SFL676ZZ610311.20.60.1295 122 450006.60.10.77 
C-SFL686ZZ135151.10.15643 246 4000070.153.04 
C-SFL696ZZ15171.20.2797 293 400007.60.24.26 
C-SFL606ZZ176190.31,345 468 3800080.36.61 
C-SFL626ZZ19221.51,390 496 320009.09 
C-SFL678ZZ8123.513.60.80.1323 153 400008.80.11.15 
C-SFL688ZZ165181.10.2958 398 360009.60.24.47 
C-SFL698ZZ196221.50.31,331 510 36000100.38.3
C-SFL608ZZ227251,959 772 3400013 
C-SFL6700ZZ1015416.50.80.15479 244 1500010.30.152.1 
C-SFL6800ZZ1952110.31,021 470 37000120.36.1 
C-SFL6900ZZ226251.51,509 713 3400013.211.1 
C-SFL6701ZZ1218419.50.80.2551 297 1300012.40.23.4 
C-SFL6901ZZ24626.51.50.31,717 821 31000140.313.2 
C-SFL6702ZZ1521422.50.80.2557 326 1100015.40.23.9 
C-SFL6802ZZ245261.10.31,233 701 28000170.38.3
C-SFL6902ZZ28730.51.52,570 1,265 2600019.9
kgf=Nx0.101972
Point de contrôle des produits C-VALUE
D.I. d (mm)Jeu de produits similaires MISUMI (µm)Jeu de produits C-VALUE (µm)
Sup.ou inférieurMin.Max.Min.Max.
10 uniquement213418
1018318623
1824520825
2430520825

Ce produit est un produit C-VALUE. Pour une description détaillée des produits C-VALUE, voir P.987. Pour des produits similaires à ce produit, voir la page de gauche.
• C'est un produit conçu exclusivement pour les applications à charge légère, à vitesses intermédiaire et faible et à précision de rotation moyenne.
• S'assurer de lire le point de contrôle des produits C-VALUE et avant d'utiliser ce produit.
Le jeu interne et la capacité de charge de ce produit sont différents de ceux de produits similaires standard.
• Ne pas utiliser dans des zones à forte charge, à vitesse élevée ou exigeant une grande précision de rotation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-SFL602ZZ
C-SFL603ZZ
C-SFL605ZZ
C-SFL606ZZ
C-SFL608ZZ
C-SFL623ZZ
C-SFL625ZZ
C-SFL626ZZ
C-SFL6700ZZ
C-SFL6701ZZ
C-SFL6702ZZ
C-SFL673ZZ
C-SFL674ZZ
C-SFL675ZZ
C-SFL676ZZ
C-SFL678ZZ
C-SFL6800ZZ
C-SFL6802ZZ
C-SFL682AZZ
C-SFL682ZZ
C-SFL683ZZ
C-SFL684ZZ
C-SFL685ZZ
C-SFL686ZZ
C-SFL688ZZ
C-SFL6900ZZ
C-SFL6901ZZ
C-SFL6902ZZ
C-SFL692AZZ
C-SFL692ZZ
C-SFL693ZZ
C-SFL694ZZ
C-SFL695ZZ
C-SFL696ZZ
C-SFL698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

3.09 €

1 Disponible 5 jours 273.5229.66000071.4

3.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

395339.556000105.7

3.78 €

1 Disponible 5 jours 5145773.540000282.8

3.78 €

1 Disponible 5 jours 61761344.738000467.6

5.21 €

1 Disponible 5 jours 82271959.334000772.1

3.78 €

1.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

3104375.250000122.5

3.09 €

1 Disponible 5 jours 51651028.336000375.2

2.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

61961389.532000495.6

7.94 €

1 Disponible 5 jours 10154478.815000243.6

11.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

12184550.913000296.8

14.28 €

1 Disponible 5 jours 15214557.211000326.2

3.78 €

1 Disponible 5 jours 362.5123.97100041.3

3.78 €

1 Disponible 5 jours 472.5151.96000060.2

3.78 €

1 Disponible 5 jours 582.5129.55300050.4

3.78 €

1 Disponible 5 jours 6103294.745000121.8

4.39 €

1 Disponible 5 jours 8123.5323.440000153.3

7.85 €

1 Disponible 5 jours 101951021.337000470.4

14.14 €

4.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

152451233.428000701.4

3.40 €

1 Disponible 5 jours 2.562.6124.67100041.3

3.24 €

1 Disponible 5 jours 252.3100.18500028

2.72 €

1 Disponible 5 jours 373231.76300072.8

2.72 €

1 Disponible 5 jours 494380.853000125.3

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

5115424.945000157.5

2.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

6135642.640000246.4

3.09 €

1 Disponible 5 jours 8165957.636000397.6

7.11 €

1 Disponible 5 jours 102261509.234000712.6

11.11 €

1 Disponible 5 jours 122461717.131000821.1

13.75 €

1 Disponible 5 jours 152872570.4260001264.9

3.40 €

1.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.573.5229.66300071.4

3.24 €

1 Disponible 5 jours 263196.77500055.3

3.78 €

1 Disponible 5 jours 384331.860000100.8

3.78 €

1.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

4114381.548000127.4

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

5134640.543000240.8

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

6155797.340000292.6

4.54 €

1 Disponible 5 jours 81961330.736000509.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Collerette Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Assistance technique