Goupilles de positionnement / forme de tête au choix / tête plate chanfreinée / aluminium / variante de fixation au choix, avec dégagement (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot configurable à tête large - Amagnétique:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceForme d'emboutType
Ajustement forcéTaraudéFiletée
EN AW-2017 équiv.Anodisé clairRondeAFPMAAFPMTAAFPMNA
En diamantAFPMDAFPMTDAFPMND

Spécifications

Référence-P-L-B
AFPMA6-P8.50-L6-B3.0
■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
Cm(W)Prix unitaire
TypeDTolérance m6 dim. dAFPMAAFPMD
AFPMA
AFPMD
La forme en diamant s'applique lorsque D≥2.
1+0.008
+0.002
1.50~2.502, 31.0~5.00.10.5-0-
22.50~4.002~61.0~10.00.511.2
33.50~6.003~61.0~10.021.51
4+0.012
+0.004
4.50~7.004~81.0~10.0131.8
55.50~8.005~101.0~10.02.2
66.50~10.006~121.0~12.03
8+0.015
+0.006
9.00~13.008~161.0~15.01.543.5
1011.00~15.0010~203.0~20.024
12+0.018
+0.007
13.00~16.0012~243.0~20.05
1314.00~18.0013~265.0~20.05.52
1617.00~25.0016~325.0~20.0357
■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
m(W)M (normal)Couple de serrage recommandé (kgf • cm)Prix unitaire
TypeDTolérance g6 dim. DAFPMTAAFPMTD
AFPMTA
AFPMTD
6-0.004
-0.012
6.50~10.006(9)~122.0~12.0335M36.25
8-0.005
-0.014
9.00~13.008(12)~162.0~15.043.58M510
1011.00~15.0010(12)~203.0~20.04
12-0.006
-0.017
13.00~16.0012~243.0~20.05
1314.00~18.0013(14)~265.0~20.05.510M822.5
1617.00~25.0016~325.0~20.05712
La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Le couple de serrage recommandé correspond à la valeur de référence.
■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
m(W)M (normal)Couple de serrage recommandé (kgf • cm)Prix unitaire
TypeDTolérance g6 dim. DAFPMNAAFPMND
AFPMNA
AFPMND
3-0.002
-0.008
3.50~6.002~61.0~10.021.535
4-0.004
-0.012
4.50~7.002~81.0~10.031.847
55.50~8.003~101.0~10.02.258.75
66.50~10.003~101.0~12.03617.5
8-0.005
-0.014
9.00~13.005~101.0~15.043.5818.75
1011.00~15.005~153.0~20.041027.5
12-0.006
-0.017
13.00~18.008~153.0~20.051292.5
1617.00~25.008~205.0~20.05716100
Le couple de serrage recommandé correspond à la valeur de référence.

Modifications

Cimblot configurable à tête large - Amagnétique:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFPMA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[1-5/0.1]
AFPMA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1]
AFPMA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1]
AFPMA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
AFPMD2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1]
AFPMD8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1]
AFPMD10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMD13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMND8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMND10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPMTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPMTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTD6-P[6.5-10/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPMTD8-P[9-13/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPMTD10-P[11-15/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTD13-P[14-18/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Forme du côté montage Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)1.5 ~ 2.51m62 ~ 31 ~ 5
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)2.5 ~ 42m62 ~ 61 ~ 10
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)3.5 ~ 63m63 ~ 61 ~ 10
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)4.5 ~ 74m64 ~ 81 ~ 10
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)5.5 ~ 85m65 ~ 101 ~ 10
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)6.5 ~ 106m66 ~ 121 ~ 12
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)9 ~ 138m68 ~ 161 ~ 15
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)11 ~ 1510m610 ~ 203 ~ 20
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)13 ~ 1612m612 ~ 243 ~ 20
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)14 ~ 1813m613 ~ 265 ~ 20
1 12 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)17 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 20
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)2.5 ~ 42m62 ~ 61 ~ 10
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)3.5 ~ 63m63 ~ 61 ~ 10
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)4.5 ~ 74m64 ~ 81 ~ 10
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)5.5 ~ 85m65 ~ 101 ~ 10
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)6.5 ~ 106m66 ~ 121 ~ 12
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)9 ~ 138m68 ~ 161 ~ 15
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)11 ~ 1510m610 ~ 203 ~ 20
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)13 ~ 1612m612 ~ 243 ~ 20
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)14 ~ 1813m613 ~ 265 ~ 20
1 12 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)17 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 20
1 12 jours 10RondeFileté3.5 ~ 63g60 ~ 61 ~ 10
1 12 jours 10RondeFileté4.5 ~ 74g60 ~ 81 ~ 10
1 12 jours 10RondeFileté5.5 ~ 85g60 ~ 101 ~ 10
1 12 jours 10RondeFileté6.5 ~ 106g60 ~ 101 ~ 12
1 12 jours 10RondeFileté9 ~ 138g60 ~ 101 ~ 15
1 12 jours 10RondeFileté11 ~ 1510g60 ~ 153 ~ 20
1 12 jours 10RondeFileté13 ~ 1812g60 ~ 153 ~ 20
1 12 jours 10RondeFileté17 ~ 2516g60 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10DiamantFileté3.5 ~ 63g60 ~ 61 ~ 10
1 12 jours 10DiamantFileté4.5 ~ 74g60 ~ 81 ~ 10
1 12 jours 10DiamantFileté5.5 ~ 85g60 ~ 101 ~ 10
1 12 jours 10DiamantFileté6.5 ~ 106g60 ~ 101 ~ 12
1 12 jours 10DiamantFileté9 ~ 138g60 ~ 101 ~ 15
1 12 jours 10DiamantFileté11 ~ 1510g60 ~ 153 ~ 20
1 12 jours 10DiamantFileté13 ~ 1812g60 ~ 153 ~ 20
1 12 jours 10DiamantFileté17 ~ 2516g60 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10RondeTaraudée6.5 ~ 106g66 ~ 122 ~ 12
1 12 jours 10RondeTaraudée9 ~ 138g68 ~ 162 ~ 15
1 12 jours 10RondeTaraudée11 ~ 1510g610 ~ 203 ~ 20
1 12 jours 10RondeTaraudée13 ~ 1612g612 ~ 243 ~ 20
1 12 jours 10RondeTaraudée14 ~ 1813g613 ~ 265 ~ 20
1 12 jours 10RondeTaraudée17 ~ 2516g616 ~ 325 ~ 20
1 12 jours 10DiamantTaraudée6.5 ~ 106g69 ~ 122 ~ 12
1 12 jours 10DiamantTaraudée9 ~ 138g612 ~ 162 ~ 15
1 12 jours 10DiamantTaraudée11 ~ 1510g612 ~ 203 ~ 20
1 12 jours 10DiamantTaraudée13 ~ 1612g612 ~ 243 ~ 20
1 12 jours 10DiamantTaraudée14 ~ 1813g614 ~ 265 ~ 20
1 12 jours 10DiamantTaraudée17 ~ 2516g616 ~ 325 ~ 20

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot configurable à tête large - Amagnétique:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni
Traitement de surface Anodisé clair Traitement thermique Non fourni Matériau EN AW-2017 Equiv.
Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01

Produits complémentaires

Assistance technique