Plaques en polycarbonate (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques en polycarbonate:Affichage d'image associés
Typelasse MCouleurTransmission de la lumièreTempérature ambiante de fonctionnement
PCTAStandardTransparent90%-30~100°C
PCTBAStandardMarron fumé35%
PCTGAStandardGris fumé33%
PCTTAAntistatiqueTransparent86%
PCTBTAAntistatiqueMarron fumé35%
PCTSPRésistant à l'abrasionTransparent91%

Spécifications

 ■ Taille standard
Référence pièce-A-B-T
PCTA-1200-800-8
 ■ Grande taille
Référence pièce-A-B-T
L-PCTSP-1300-800-3
 ■ Type standard
Référence pièceABT
Taille standardIncrément de 1mmSélectionnable
PCTA (standard, transparent)20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
PCTBA (standard, marron fumé)
PCTGA (standard, gris fumé)
PCTTA (antistatique, transparent)
PCTBTA (antistatique, marron fumé)
PCTSP (résistance à l'abrasion, transparent)
3, 5
Grande taille1201~200020~10003, 5
L-PCTA (standard, transparent))
L-PCTBA (standard, marron fumé)
L-PCTGA (standard, gris fumé)
L-PCTTA (antistatique, transparent)
L-PCTBTA (antistatique, marron fumé)
L-PCTSP (résistance à l'abrasion, transparent)
Pour T0.5 ~ 2.0, voir P.973.

Modifications

Plaques en polycarbonate:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
L-PCTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
L-PCTBA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTBTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTGA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTSP-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
PCTBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTGA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTSP-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité Couleur A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 jours 10StandardTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 10
1 7 jours 10StandardMarron fumé1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 jours 10AntistatiqueMarron fumé1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 jours 10StandardGris fumé1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 jours 10Résistant à l'abrasionTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 jours 10AntistatiqueTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 5 jours 10StandardTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 10
1 5 jours 10StandardMarron fumé20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 jours 10AntistatiqueMarron fumé20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 jours 10StandardGris fumé20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 jours 10Résistant à l'abrasionTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 jours 10AntistatiqueTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polycarbonate (PC) Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique