Ressorts à gaz(Set/single item:Only plates)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Recommandation

Vérins à gaz  / GSP

  • Recommandation

Vérins à gaz  / GSN

    Vérins à gaz  / MGSL

    • En promotion

    Plaques de retenue pour ressort à gaz / GSV, GST, GSK

    • En promotion

    Supports de fixation pour ressort à gaz / orientation horizontale

    • En promotion

    Plaques de retenue pour ressort à gaz

    • En promotion

    Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / fixation en bas

      Plaques de retenue pour ressort à gaz / alignement vertical / rainure forme spéciale en bas

      • En promotion

      Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / rainure carrée en haut

      • En promotion

      Plaques de retenue pour ressort à gaz

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Vérins à gaz  / GSP

      Vérins à gaz  / GSN

      Vérins à gaz  / MGSL

      Plaques de retenue pour ressort à gaz / GSV, GST, GSK

      Supports de fixation pour ressort à gaz / orientation horizontale

      Plaques de retenue pour ressort à gaz

      Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / fixation en bas

      Plaques de retenue pour ressort à gaz / alignement vertical / rainure forme spéciale en bas

      Plaques de retenue pour ressort à gaz / orientation verticale / rainure carrée en haut

      Plaques de retenue pour ressort à gaz

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      11.41 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Remise sur volume

      15.74 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Remise sur volume

      11.41 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Remise sur volume

      Prix spécial

      En promotion

      31.45 €

      Prix spécial

      *Prix unitaire/configuration de base

      En promotion

      16.18 €

      Prix spécial

      *Prix unitaire/configuration de base

      En promotion

      13.03 €

      Prix spécial

      *Prix unitaire/configuration de base

      En promotion

      10.73 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      29.22 €

      Prix spécial

      *Prix unitaire/configuration de base

      En promotion

      15.21 €

      Prix spécial

      *Prix unitaire/configuration de base

      En promotion
      Délai d'expédition minimum 5 jours 5 jours 5 jours Devis Jour même Jour même Jour même 14 jours Jour même Jour même
      Spécifications
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      • Grande quantité possible (D-JIT)
                • Grande quantité possible (D-JIT)
                  Set/single itemOnly platesOnly platesOnly platesOnly platesOnly platesOnly platesOnly platesOnly platesOnly platesOnly plates
                  Outer diameter (D)(mm)19 ~ 6332 ~ 5019 ~ 2519 ~ 19532 ~ 15019 ~ 19545 ~ 19538 ~ 19532 ~ 19512 ~ 195
                  Stroke (S)(mm)----------
                  L Dimension (L)(mm)----------
                  Initial load(N)----------
                  Maximum load(N)----------
                  Plate Type--F(for MGSL) / H(for MGSL)FFC / FC19・25 / FC32~FSB / FSA / FSC / FSDFFC / FFCA / FFS / FCMFB / FBA / FBBFT / FTPFCQ / FCQBFCC / FC19・25 / FC32~ / FCB
                  Gas Venting With Hose LinkageNo-NoNo-No----
                  Mounting position (Flange shape)-Bottom face clamping (Square)Bottom face clamping (Square) / Upper groove mounting (Round)Vertical setting Type-Vertical setting Type----
                  Body TypeGSZ---------
                  Brand----------

                  Loading...

                  1. 1

                  Catégories relatives à « Ressorts à gaz »