Capteurs microphoto (corps principal)

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Forme
Largeur de la fente B(mm)
Largeur de tête max. l(mm)
Hauteur de tête max. H(mm)
Longueur de tête max. L(mm)

    Micro-capteurs optiques  (lumière en continu), modèle fin et de traction de câble [EE-SX77 / 87]

      Micro-capteurs optiques rainurés (lumière en continu), modèle de traction de câble [EE-SX67-WR]

        Micro-capteurs optiques avec lentille, modèle rétroréfléchissant [EE-SPZ-A]

        • En promotion

        Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SX1]

        • En promotion

        Micro-capteurs optiques  (lumière en continu), modèle à connecteur rainuré [EE-SX47 / 67]

          Micro-capteurs optiques  (lumière modulée), modèle avec connecteur rainuré [EE-SPX74 / 84]

            Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur fin et large [EE-SPX303N / 403N]

              Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur à réflexion limitée [EE-SPY31 / 41]

              • En promotion

              Photocapteur/macro-capteur / type de connexion profil bas/réflexion [EE-SPX□, EE-SPY□]

                Micro-capteurs optiques rainurés modèle à extraction de câble (modulation d'éclairage) [EE-SPX-W]

                • En promotion

                Micro-capteurs optiques, type à faisceau traversant [EE-SV]

                • En promotion

                Micro capteurs optiques de type à connecteur rainuré (éclairage à courant direct) [EE-SX97]

                  Détecteur de luminescence de repère d'impression

                    Photo réfléchissant avec réglage de la sensibilité (non modulé) [EE-SY672]

                    Marque

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    OMRON

                    PEPPERL+FUCHS

                    OMRON

                    Série du produit

                    Micro-capteurs optiques (lumière en continu), modèle fin et de traction de câble [EE-SX77 / 87]

                    Micro-capteurs optiques rainurés (lumière en continu), modèle de traction de câble [EE-SX67-WR]

                    Micro-capteurs optiques avec lentille, modèle rétroréfléchissant [EE-SPZ-A]

                    Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SX1]

                    Micro-capteurs optiques (lumière en continu), modèle à connecteur rainuré [EE-SX47 / 67]

                    Micro-capteurs optiques (lumière modulée), modèle avec connecteur rainuré [EE-SPX74 / 84]

                    Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur fin et large [EE-SPX303N / 403N]

                    Micro-capteurs optiques, modèle de connecteur à réflexion limitée [EE-SPY31 / 41]

                    Photocapteur/macro-capteur / type de connexion profil bas/réflexion [EE-SPX□, EE-SPY□]

                    Micro-capteurs optiques rainurés modèle à extraction de câble (modulation d'éclairage) [EE-SPX-W]

                    Micro-capteurs optiques, type à faisceau traversant [EE-SV]

                    Micro capteurs optiques de type à connecteur rainuré (éclairage à courant direct) [EE-SX97]

                    Détecteur de luminescence de repère d'impression

                    Photo réfléchissant avec réglage de la sensibilité (non modulé) [EE-SY672]

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    à partir de

                    30.08 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    20.48 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    43.64 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    1.62 €

                    Prix spécial

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    En promotion

                    Remise sur volume

                    12.57 €

                    Prix spécial

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    En promotion

                    31.93 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    Remise sur volume

                    35.82 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    35.52 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    31.35 €

                    Prix spécial

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    En promotion

                    49.27 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    4.67 €

                    Prix spécial

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    En promotion

                    Remise sur volume

                    9.77 €

                    Prix spécial

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    En promotion

                    Remise sur volume

                    1,566.32 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    Remise sur volume

                    21.47 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    Délai d'expédition minimum 3 jours 6 jours 6 jours Jour même Jour même 6 jours 6 jours 7 jours Jour même 6 jours Jour même Jour même 32 jours 3 jours
                    FormeForme K / Type T / Type LType L / Type à contact montéType à fibre optiqueForme K / Type L / Type portraitForme K / Type T / Type L / Forme F / Type à contact montéType RForme KType portrait / Type paysageType portrait / Type paysageType L / Forme F / Type RType TForme K / Type T / Type L / Type à contact monté--
                    Largeur de la fente B(mm)552002 ~ 853.613553.6 ~ 53.45--
                    Largeur de tête max. l(mm)12 ~ 1813.6 ~ 26.2264.9 ~ 25.613.4 ~ 26.21326262613 ~ 27.21913 ~ 26.222.925,4
                    Hauteur de tête max. H(mm)4.6 ~ 19.115.5262.6 ~ 186.95 ~ 26137.422.876.35 ~ 15.515.16.95 ~ 2664.925
                    Longueur de tête max. L(mm)21 ~ 31.118.7 ~ 25.77.43.3 ~ 3418.7 ~ 25.721.22682015.5 ~ 21.210.27 ~ 26.2566,95

                    Loading...

                    1. 1

                    Catégories relatives à « Capteurs microphoto (corps principal) »