MISUMI Ressorts à gaz(Body Type:GSSC)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • En promotion

Vérins à gaz  / GSSC

Marque

MISUMI

Série du produit

Vérins à gaz  / GSSC

CAD
  • 2D / 3D
à partir de

99.89 €

Prix spécial

*Prix unitaire/configuration de base

En promotion
Délai d'expédition minimum : Jour même
Set/single itemBody only
Outer diameter (D)(mm)25 ~ 150
Stroke (S)(mm)6 ~ 50
L Dimension (L)(mm)61 ~ 270
Initial load(N)4250 ~ 184100
Maximum load(N)-
Plate Type-
Gas Venting With Hose LinkageYes / No
Mounting position (Flange shape)-
Body TypeGSSC
Brand-

Loading...

  1. 1

Catégories relatives à « Ressorts à gaz »