MISUMI Ressorts à gaz(Mounting position (Flange shape):Bottom face clamping (Square))

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Recommandation

Vérins à gaz  / GSN

    Vérins à gaz  / MGSL

    Marque

    MISUMI

    MISUMI

    Série du produit

    Vérins à gaz  / GSN

    Vérins à gaz  / MGSL

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    à partir de

    15.74 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Remise sur volume

    11.41 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Remise sur volume

    Délai d'expédition minimum : 5 jours 5 jours
    Spécifications
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    Set/single itemOnly platesOnly plates
    Outer diameter (D)(mm)32 ~ 5019 ~ 25
    Stroke (S)(mm)--
    L Dimension (L)(mm)--
    Initial load(N)--
    Maximum load(N)--
    Plate Type-H(for MGSL)
    Gas Venting With Hose Linkage-No
    Mounting position (Flange shape)Bottom face clamping (Square)Bottom face clamping (Square)
    Body Type--
    Brand--

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Ressorts à gaz »