Référence fabricant: 07774-08
Marque: NORELEM
Prix: 116.17 €
Délai de livraison: 4 jours
B: 25.4 mm
B1: 57.2 mm
D=filetage: M8
D1: 12.7 mm
D2: 38.1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07774-08
Référence pièce
|
---|
07774-08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | S (mm) | SW (mm) | Charge admissible maximale (kg) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.17 € | 1 | 4 jours | 25.4 | 57.2 | M8 | 12.7 | 38.1 | 12 | 91.3 | 62.7 | 8.7 | 1.2 | 25.4 | 6.3 | 19 | 400 | 10 | 0.2770 |
Loading...
Type | Boulon à œil | Matériau principal | Acier de traitement | Désignation | Anneau de levage rotatif |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Anneau de levage rotatif (07774), le numéro d'article est le suivant: 07774-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07774-08.
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D=filetage
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
S(mm)
SW(mm)
Charge admissible maximale(kg)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07774-10 |
07774-12 |
07774-16 |
07774-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | B1 (mm) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | S (mm) | SW (mm) | Charge admissible maximale (kg) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.81 € | 1 | 4 jours | 25.4 | 57.2 | M10 | 12.7 | 38.1 | 15 | 91.3 | 62.7 | 8.7 | 1.2 | 25.4 | 6.3 | 19 | 450 | 17 | 0.2359 | ||
138.77 € | 1 | 4 jours | 50.8 | 112.7 | M12 | 25.4 | 76.2 | 18 | 161.9 | 101.6 | 14.3 | 1.6 | 38.1 | 19 | 32 | 1050 | 37 | 1.5840 | ||
147.54 € | 1 | 4 jours | 50.8 | 112.7 | M16 | 25.4 | 76.2 | 24 | 161.9 | 101.6 | 14.3 | 1.6 | 38.1 | 19 | 32 | 1900 | 80 | 1.7050 | ||
155.55 € | 1 | 4 jours | 50.8 | 112.7 | M20 | 25.4 | 76.2 | 30 | 161.9 | 101.6 | 14.3 | 1.6 | 38.1 | 19 | 32 | 2150 | 134 | 1.6130 |