Référence fabricant: 07798-0100025
Marque: NORELEM
Prix: 22.94 €
Délai de livraison: 4 jours
B: 47 mm
FT=charge admissible: 1000 kg
H: 12 mm
L=longueur des inserts: 2.5 m
Couleur du corps de base: Violet
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07798-0100025
Référence pièce
|
---|
07798-0100025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | FT=charge admissible (kg) | H (mm) | L=longueur des inserts | Couleur du corps de base | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.94 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 2.5 m | Violet | 0.0006 |
Loading...
Product Type | Autre | Désignation | Anse circulaire | Matière du corps de base | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Gaine simple | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Anses circulaires (07798), le numéro d'article est le suivant: 07798-0100025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07798-0100025.
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
FT=charge admissible(kg)
H(mm)
L=longueur des inserts
Couleur du corps de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07798-0100010 |
07798-0100015 |
07798-0100020 |
07798-0100030 |
07798-0100040 |
07798-0100050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | FT=charge admissible (kg) | H (mm) | L=longueur des inserts | Couleur du corps de base | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 1 m | Violet | 0.0003 | ||
14.92 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 1.5 m | Violet | 0.3751 | ||
19.20 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 2 m | Violet | 0.0004 | ||
27.06 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 3 m | Violet | 0.0007 | ||
35.42 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 4 m | Violet | 0.0010 | ||
43.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 1000 | 12 | 5 m | Violet | 1.2100 |