Pâte au cuivre Klüber sans plomb (97903)

Pâte au cuivre Klüber sans plomb (97903)
· Utilisable comme pâte de montage, de séparation, de graissage et de vissage

· Excellent graissage des surfaces de friction par adhérence ou par frottement au roulement

· Excellentes propriétés de séparation et de lubrification pour les raccords mécaniques

· Démontage sans problème de raccords mécaniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97903-060
97903-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Conditionnement Classe de marchandise dangereuse N° ONU Poids (ERP)
(kg)

37.67 €

1 4 jours LiquideTube, 60 gClasse de marchandise dangereuse 9UN 30770.0679

96.89 €

1 4 jours PulvérisationAérosol, 400 mlClasse de marchandise dangereuse 2.1UN 19500.3915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Klüber Classe NLGI 2 Finition 1 Pâte au cuivre
Finition 2 Sans plomb Température d'utilisation -30 °C jusqu'à 1200 °C, au-delá de 200 °C, la pâte se transforme en lubrifiant métallique sec RoHS Oui

Assistance technique